Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

EU platform with stairs

Odniesienie unikalne: eu-platform-with-stairs
Producent: Trident Industri AB
Rodzina produktu: Ramps
Grupa produktu: Stairs
Data publikacji: 2018-03-07
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (2)
Our larger, stationary wheelchair ramps – EU ramps – also includes stairs. They are suitable for both home modification and public buildings and takes the user all the way up to the door. The stairs are made of galvanized steel, which provides superior stability.

The system is modular, highly flexible and designed according to the Swedish building regulations.
Expanded metal gives a very non-slip surface on the ramp and it let through rain and snow.

It is possible to connect the BIMobject EU platform with stairs with the BIMobject EU Ramps.

External width: 1500 mm
Internal width: 1300 mm
Maximum height from ground level to door level: 500 mm
Lowest height from ground level to door level: 175 mm
Maximum load is up to 4 kN/m²


Główny materiał: Galvanized steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Construction - Stairs
Klasyfikacja IFC: Ramp
Uniclass 1.4 Kod: L4311
Uniclass 1.4 Opis: Ramps
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-49-63
Uniclass 2.0 Opis: Platform Lift Ramps
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_85_65
Uniclass 2015 Opis: Platforms
Numer OmniClass: 23-21 25 11 17
Tytuł OmniClass: Platforms
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

Nazwa Wartość
Depth 1500 mm — 2300 mm
Handrail Material Steel
Height 150 mm — 500 mm
Length 1500
Length - Overall 1500
Material Galvanized steel
Width 1500
Width - Overall 1500

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone