Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Delta bath with shower wall 85

Odniesienie unikalne: DeltaSkarmBad85
Producent: Svedbergs
Rodzina produktu: Delta
Grupa produktu: Showers
Szerokość (mm): 850
Wysokość (mm): 1440
Głębokość (mm): 6
Data publikacji: 2017-11-28
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Sanitary - Showers
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Opis: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Opis: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Opis: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone