Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

COMPACT Window with roller shutter box

Odniesienie unikalne: SCOMPACT
Producent: Strugal
Rodzina produktu: Persianas y Compactos
Grupa produktu: STRUGAL COMPACT
Data publikacji: 2018-01-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: ABS
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Windows - Blinds
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L4223
Uniclass 1.4 Opis: Roller blinds
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Opis: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Opis: Roller blinds
NBS Reference Kod: 58-08-72
NBS Reference Opis: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
Numer OmniClass: 23-17 21 13 11
Tytuł OmniClass: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Nazwa Wartość
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone