Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Rockfon Eclipse Triangle

Odniesienie unikalne: 22765
Producent: Rockfon
Rodzina produktu: Islands
Grupa produktu: Eclipse
Data publikacji: 2017-12-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
  • Innowacyjne, bezramowe wyspy o gładkiej oryginalnej powierzchni,dają nieograniczone możliwości projektowania.
  • Szybkie i łatwe w montażu, sprawdzają się idealnie we wnętrzach, gdzie nie można zainstalować tradycyjnych sufitów.
  • Doskonałe właściwości akustyczne oraz pełna stabilność wymiarowa i odporność do 100% wilgotności względnej powietrza.


Główny materiał: Stone Wool
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Construction - Ceilings
Klasyfikacja IFC: Ceiling
Nazwa UNSPSC: Ceiling panels
Kod UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Kod: L541
Uniclass 1.4 Opis: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-25
Uniclass 2.0 Opis: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Opis: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kod: 20-25
NBS Reference Opis: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numer OmniClass: 23-15 13 21
Tytuł OmniClass: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nazwa Wartość
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone