Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

BALI - PT BALI ARENA GRIP 33X33

Odniesienie unikalne: F421Y0137
Producent: Roca
Rodzina produktu: TUTTOMASSA PORCELAIN
Grupa produktu: BALI
Szerokość (mm): 330
Wysokość (mm): 8
Głębokość (mm): 330
Data publikacji: 2018-02-08
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Tiles and flagstones
Kod UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Opis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
Building Materials - Tiles

Nazwa Wartość
Application External Areas
Color Beige
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone