Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

ANTIQUE - INS ANTIQUE GRIS 30X90,2 RET

Odniesienie unikalne: 5I03AW02
Producent: Roca
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: ANTIQUE
Szerokość (mm): 300
Wysokość (mm): 11
Głębokość (mm): 902
Data publikacji: 2018-02-22
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (6)
Wall tile with geometric design, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Tiles and flagstones
Kod UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Opis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
Building Materials - Tiles

Nazwa Wartość
Application Dry Internal Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone