Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

FIBREXPAN® PROJISO

Odniesienie unikalne: Fibrexpan
Producent: PROJISO
Rodzina produktu: Thermique, Incendie, Acoustique
Grupa produktu: Isolation
Data publikacji: 2017-11-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


Główny materiał: Mineral wool
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Construction - Ceilings
Klasyfikacja IFC: Ceiling
Uniclass 1.4 Kod: L54
Uniclass 1.4 Opis: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-47
Uniclass 2.0 Opis: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kod: 20-47
NBS Reference Opis: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Numer OmniClass: 23-15 13 21
Tytuł OmniClass: Ceiling Panels
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nazwa Wartość
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone