Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Odniesienie unikalne: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Producent: Placo Brasil
Rodzina produktu: Wall
Grupa produktu: Placo Hydro
Wysokość (mm): 2.45
Głębokość (mm): 73
Data publikacji: 2018-03-06
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Główny materiał: Plaster
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil
Waga netto (kg): 20.2

Kategoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Drywall
Kod UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Kod: JK
Uniclass 1.4 Opis: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Kod: SS-30-13
Uniclass 2.0 Opis: Shaft Systems
Uniclass 2015 Kod: En_80_96_80
Uniclass 2015 Opis: Shafts
NBS Reference Kod: 45-52-52
NBS Reference Opis: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Numer OmniClass: 23-15 11 11 11
Tytuł OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Produkt jest dostępny w:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone