Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

Odniesienie unikalne: lutron-finire-prime
Producent: Lutron Electronics
Rodzina produktu: General Luminaries, Directional
Grupa produktu: Ivalo Collection
Szerokość (cale): 4.95
Wysokość (cale): 3
Głębokość (cale): 4.95
Data publikacji: 2017-07-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Finiré LED Recessed Lighting, from the Lutron Ivalo Collection, eliminates the guesswork of ensuring compatibility between LED fixtures, drivers and controls while guaranteeing high efficacy performance. Finiré works with Hi-lume® LED driver compatible controls and dimmers, with products such as RadioRA® 2 and HomeWorks® QS.

Features:

  • Lutron quick-ship fixture solution
  • Standard Lutron 1% dimming driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming Ecosystem option
  • Low profile 3.5" shallow Non-IC housing High LED color quality (90+ CRI and R9-50+)
  • 2-step consistent color from fixture-to-fixture
  • 5-year limited warranty options

Fixture options:

  • Round, Square, Adjustable, Trimmed, Matte White
  • 2700K and 3000K color temperatures
  • 30° and 65° beam spread options


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: Canada
Waga netto (Lbs): 2

Kategoria BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Klasyfikacja IFC: Light Fixture
Nazwa UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Kod UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L74
Uniclass 1.4 Opis: Electric power and lighting services products
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
Numer OmniClass: 23-35 47 11
Tytuł OmniClass: Lighting Fixtures
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone