Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Blachy trapezow konstrukcyjna LTP150

Odniesienie unikalne: ltp-150
Producent: Lindab
Rodzina produktu: Steel profiles
Grupa produktu: Structural Decking
Szerokość (mm): 840
Wysokość (mm): 153
Data publikacji: 2018-01-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
2. Profil dostępny w wersji ocynkowanej i w kolorze białym od wewnątrz.
Do obliczeń statycznych oraz kalkulacji, użyj oprogramowania Lindab Structural Designer, który znajduje się na stronie internetowej firmy Lindab.
Aby uzyskać informacje o geometrii i właściwościach produktu, użyj aplikacji Lindab EC3Library, która znajduje się na stronie internetowej Lindab.

Oznaczenie CE zgodnie z EN1090. Obliczenia, w odniesieniu do Lindab Structural Designer, zgodnie z EN 1993-1-3, EN 1993-1-5. Tolerancja grubości zgodna z EN 10143. Materiał S320GD+Z100 zgodna z EN 10143.


Główny materiał: Galvanized steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Hungary
Wyprodukowane w: Hungary

Kategoria BIMobject: Construction - Roof
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Steel profiles
Kod UNSPSC: 30102304
Uniclass 1.4 Kod: JG30
Uniclass 1.4 Opis: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Opis: Roofs Decking
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Opis: Metal profiled sheets
NBS Reference Kod: 20-10-20
NBS Reference Opis: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
Numer OmniClass: 23-13 39 33
Tytuł OmniClass: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone