Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Pocket window 1 rail 2 leafs

Odniesienie unikalne: KLBG1R-2VTX
Producent: K.LINE
Rodzina produktu: Coulissants
Grupa produktu: KL-BG
Data publikacji: 2017-10-18
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Windows - Opening Slide
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Opis: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Opis: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Opis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Numer OmniClass: 23-17 13 00
Tytuł OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nazwa Wartość
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Nazwa Wartość
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone