Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Premium Vinyl Multi-Slide 1 Panel Pocket Patio Door - 2 Track

Odniesienie unikalne: VSDPRM1P2T-P
Producent: JELD-WEN Windows and Doors
Rodzina produktu: Sliding Doors
Grupa produktu: Premium Vinyl Doors
Data publikacji: 2018-01-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Premium™ Vinyl Multi-Slide Patio Doors

Bring the outdoors in. Take a simple and elegant approach to creating large, open spaces within your home. Ideal for nearly any patio or deck, Premium™ Vinyl Multi-Slide patio doors are durable and open smoothly and easily. They’re like a breath of fresh air.

SIZES AND OPTIONS

Create light, inviting open spaces connecting seamlessly to the outdoors with up to six panel units reaching 10 feet in height and 24-feet wide. The pocket door option hides up to three panels in the wall.

YEAR-ROUND ELEGANCE

Clean lines and a versatile style from contemporary to traditional makes it easy for the outdoors to become an extension of the indoors, especially in year-round warm climates.


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Doors - Sliding
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Opis: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Opis: Sliding doorset systems
NBS Reference Kod: 25-30-20-77
NBS Reference Opis: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nazwa Wartość
Color White; Almond; Desert Sand; Chestnut Bronze
Door Height 6' 7 1/2" — 9' 11 1/2"
Door Width 2' 3 9/16" — 4' 9 9/16"
Installation Type new construction and replacement
Material Vinyl
Solar Heat Gain Coefficient 0.15 — 0.55
U Value 0.22 — 0.46
Visible Light Transmission 0.28 — 0.58
Warranty limited lifetime

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone