| Odniesienie unikalne: | 71100000 |
|---|---|
| Producent: | hansgrohe |
| Rodzina produktu: | Logis |
| Grupa produktu: | Basin mixers |
| Szerokość (mm): | 48 |
| Wysokość (mm): | 164 |
| Głębokość (mm): | 167 |
| Data publikacji: | 2017-03-14 |
| Numer edycji: | 1 |
| Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
| Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
|---|---|
| Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certyfikat produktu: | |
| Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| Instrukcja wideo: | |
| Kod GTIN: | 4011097738581 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://bimobject.com/pl/hansgrohe/product/71100000
| Główny materiał: | Chrome |
|---|---|
| Materiał wtórny: | |
| Zaprojektowane w: | Germany |
| Wyprodukowane w: | Germany |
| Waga netto (kg): | 1.91 |
| Kategoria BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Opis: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Opis: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Opis: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
| NBS Reference Opis: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| Numer OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Tytuł OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 71100000 |
| COBie.Type.ModelReference | 71100000 |
| COBie.Type.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone