| Odniesienie unikalne: | 27803000 |
|---|---|
| Producent: | hansgrohe |
| Rodzina produktu: | Raindance Select S |
| Grupa produktu: | Wallbar sets |
| Szerokość (mm): | 179 |
| Wysokość (mm): | 1008 |
| Głębokość (mm): | 218 |
| Data publikacji: | 2016-01-12 |
| Numer edycji: | 1 |
| Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
| Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
|---|---|
| Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certyfikat produktu: | |
| Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| Instrukcja wideo: | |
| Kod GTIN: | 4011097679624 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://bimobject.com/pl/hansgrohe/product/27803000
| Główny materiał: | Chrome |
|---|---|
| Materiał wtórny: | |
| Zaprojektowane w: | Germany |
| Wyprodukowane w: | Germany |
| Waga netto (kg): | 1.43 |
| Kategoria BIMobject: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Kod: | L7251 |
| Uniclass 1.4 Opis: | Taps/terminals for water supply |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Opis: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Opis: | Shower heads |
| NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
| NBS Reference Opis: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| Numer OmniClass: | 23-31 11 11 15 |
| Tytuł OmniClass: | Shower Ball Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Component.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Component.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76: Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Type.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.Features | " · spray type: RainAir, CaresseAir, Mix · convenient diversion via Select button · shower head size: 150 mm · pivot connectors prevent hose from tangling · 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down · maximum flow rate (at 0.3 MPa): 16 l/min · chrome-plated wall supports of plastic" |
| COBie.Type.Manufacturer | Hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27803000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27803000 |
| COBie.Type.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone