Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Toilet Nautic 5510

Odniesienie unikalne: GB115510
Producent: Gustavsberg
Rodzina produktu: Nautic
Grupa produktu: Toilet
Szerokość (mm): 345
Wysokość (mm): 860
Głębokość (mm): 650
Data publikacji: 2016-08-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Główny materiał: Porcelain
Materiał wtórny: Plastic
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Nazwa UNSPSC: Toilets
Kod UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Opis: Toilets
NBS Reference Kod: 35-65-90-97
NBS Reference Opis: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numer OmniClass: 23-31 19 00
Tytuł OmniClass: Toilets