Opublikuj swoje produkty
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
    GalaProdukt

    gala*AluRite*Border

    gala*AluRite*Border sprawdzone obrzeże do umacniania mi odgradzania nawierzchni Wysokości: 64 + 100 + 140 mm + 200 mm Krawężnik/obrzeże trawnikowe wykonana z aluminium z genialnym teleskopowym połączeniem * bez konieczności stosowania śrub * wysokości od 64 mm do 200 mm Specyfikacja techniczna: • wysokości: 64mm, 100mm, 140mm, 140mm strong, • Długości: każda długość na życzenie, do max 6m • Grubość: do 4,5 mm • Materiał: stop aluminium T6 6063 • Kolory: naturalny * wszystkie kolory RAL * kolory anodowe (eloxal).       MagicLux - świecący w nocy bez wykorzystania prądu * kolory drewna * efekt lotosu * • Połączenie teleskopowe bez śrub Akcesoria do AluRite * Border Zestaw kotwiący z możliwością przesunięcia w dowlone miejsce Kotwa aluminiowa i stalowa Łącznik Narożnik geotekstylia Nasz serwis: * malowanie * wyginanie gotowych kół, kwadratów, logo, itd. * rozwiązania BIM i CAD dla architektów i projektantów * ciągły rozwój i unowocześnianie systemu        Zastosowanie obrzeży gala*AluRite*Border: * gala*AluRite*Border są cenionymy od wielu lat obrzeżami do odgradzania nawierzchni. * gala*AluRite*Border na funkcjonalne i pewne wytyczanie krawędzi: trawników * nawierzchni żwirowych * nawierzchni brukowanych * grysu * kory * zrębków * innych materiałów sypkich * AluRite*Border służy do odgradzania kostki brukowej, kamieni naturalnych, trawników, kratek żwirowych * gala*AluRite*Border to również stabilna opaska wokół klombów, na rabaty warzywne, na ścieżki w parkach, na cmentarzach, na nawierzchnie z żywic epoksydowych, opaski wokół drzew * gala*AluRite*Border to podatne na kształtowanie profile mające zastosowanie przy tworzeniu projektów artystycznych i designerskich, jak logo firmy, wykańczanie nawierzchni parkingowych, wytyczanie labiryntów, tworzenie rzeźb i wielu innych.
    Opis
    • AluRite*Border wykonany został z najwyższej jakości aluminium i jest powszechnie stosowanym oraz wiodącym produktem w dziedzinie "ekskluzywnego i nowoczesnego umacniania i odgradzania terenów zielonych. Architekci krajobrazu, projektanci ogrodów i ogrodnicy polecają AluRite*Border do tworzenia różnych typów nawierzchni. Unikalne cechy produktu i jego zalety: TOP 1: gala*AluRite*Border w połączeniu z MagicLux nadaje efekt świecenia w nocy bez wykorzystania prądu. Alternatywnym rozwiązaniem jest AluBorder*LED, wymagającym zasilania TOP 2: Szeroka gama kolorów i możliwości designerskich dzięki gala*AluRite*Border ... wprowadź kolor do ogrodów, parków i miast! NOWOŚĆ: Colour Yourself! TOP 3: gala*AluRite*Border dostępny jest w długościach do do 6m! Zamów długości, które potrzebujesz! TOP 4: różnorodne kształty z obrzeży gala*AluRite*Border: na życzenie realizujemy projekty specjalne, np. opaski wokół drzew, logo i wiele innych! TOP 5: Ceny i jakość gala*AluRite: Gwarantujemy najlepsze ceny! Jakość potwierdzona certyfikatami, licznymi nagrodami oraz wieloletniemi referencjami. gala*AluRite*Border: elementy uzupełniające • zestaw kotwiący: możliwość przesuwania w dowolne miejsce • AluAnker lub StahlAnker: kotwa mocująca wykonana z aluminium lub stali • AluJointer: Idealny do niewidocznego połączenia profili • Narożniik 90/270 stopni: gotowe narożniki bez potrzeby samodzielnego zginania (zewnętrzne i wewnętrzne) • Element T: umożliwia ogrodzenie 3 rodzajów nawierzchni • Kształty: koła, kwadraty i wiele więcej - na zapytanie
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAluRite
    • Rodzina produktuGalaBorder
    • Grupa produktuAluRite
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)101
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameAluminum profiles
    • UNSPSC code30102306
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLandscape Edging
    • OmniClass Number23-11 27 13 11
    • OmniClass TitleLandscaping Edging