Opublikuj swoje produkty
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
    GalaProdukt

    gala*AluDesign*Border

    gala*AluDesign*Border to najbardziej eleganckie obrzeże. jest trwały * estetyczny * innowacyjny * łatwy w kształtowaniu * wiele kolorów * MagicLux * CortenRost - wygląd stali kortenowskiej * wiele możliwości zastosowania * efekt lotosu * opatentowany * o wyjątkowej kompatybilności Wysokości: 64 i 100 oraz 140 i 240 mm Kolory: wszystkie kolory RAL .... 6 kolorów anody ... Inox - wygląd stali nierdzewnej NOWOŚĆ: * MagicLux - efekt świecenia w nocy bez prądu!                    * CortenRost - wygląd stali kortenowskiej z zaletami aluminium                    * efekt lotosu - powierzchnia samoczyszcząca Długości: na życzenie klienta dostarczamy wszystkie długości do max. 6m Formy: Wyginamy pożądane kształty ... Zastosowanie gala*AluDesign*Border: * do odgradzania trawy * żwiru * ścieżek * kory * zrębków * innych materiałów sypkich * do wzmacniania krawędzi kostek brukowych, kamieni naturalnych, kratek trawnikowych, kratek żwirowych * do odgradzania rabat kwiatowych, warzywnych, nawierzchni w parkach, na cmentarzach, opasek żwirowych wokół domu, nawierzchni epoksydowych, jako opaski wokół drzew, * idealne rozwiązanie na projekty designerskie, np. logo firmy, wykończenie parkingów, wytyczenie labiryntów, tworzenie rzeźb ogrodowych i wiele innych.
    Opis
    • gala*AluDesign*Border ... właściwości i zalety: + najbardziej eleganckie i funkcjonalne obrzeże/krawężnik na rynku ...    tak oceniają nasz produkt eksperci - architekci krajobrazu, wykonawcy   + kompatybilność gala*AluDesign*Border - dzięki możliwości łączenia między sobą różnych wysokości i typów, można tworzyć nieznane dotąd, alternatywne projekty   + opatentowany system + ruchomy zestaw kotwiący - możliwość umieszczenia go wszędzie tam, gdzie jest potrzebny + po raz pierwszy możliwe jest niewidoczne umiejscowienie zestawu kotwiącego - niewidoczne zarówno z góry jak i od frontu. + malowanie i grawerowanie - idealne do znakowania miejsc parkingowych,    jako ekskluzywne etykiety do roślin, dekoracyjne wejście do domu, do tworzenia ciekawych aranżacji w ogrodzie.    Dzięki swojej kompatybilności gala*AluDesign*Border otwiera nowe możliwości projetowania i tworzenia nawierzchni.    + stabilność: można dowolnie zwiększać stabilność krawężnika, poprzez wstawienie/wsunięcie kolejnego profilu    (pełne lub częściowe). Przykład: AD240 można wzmocnić częściowo przy użyciu AD100 lub AD140 lub na całej wysokości za pomocą AD240.    + Colour your area! z żadnym innym obrzeżem nie mogą Państwo stworzyć takiej różnorodności kolorystycznej.     Przykład: na AD140 montuje się pomalowaną listwę dekoracyjną SecureDeko.     Zalety: uzyskuje się bezpieczną krawędź, chroniącą przed skaleczeniem przy upadku, optycznie szersza linia odgradzająca oraz efekt kolorystyczny za niewielką dopłatą. . + Unikalne nowości: + MagicLux * efekt lotosu * CortenRost - wygląd stali kortenowskiej                                              + Kompatybilność                                              + gala * ColourYourself * farba w sprayu
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAluDesign
    • Rodzina produktuGalaBorder
    • Grupa produktuAluDesign
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameAluminum profiles
    • UNSPSC code30102306
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLandscape Edging
    • OmniClass Number23-13 37 23 21
    • OmniClass TitleTrims, Edgings, Capping