Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Choinka bożonarodzeniowa

Odniesienie unikalne: xmastree
Producent: BIMobject (Demo)
Rodzina produktu: Charity
Grupa produktu: Children of the World
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 3500
Głębokość (mm): 1000
Data publikacji: 2017-12-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
W pełni parametryczne drzewko bożonarodzeniowe dostępne w różnych formatach plików. Obiekt został stworzony w technologii BIMobject LENA oraz BIMscript.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

/zespół BIMobject®

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Acrylic
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 17

Kategoria BIMobject: Landscaping - Other
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
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
ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Nazwa Wartość
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone