Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

EDGE8™ Adapter Panels, MTP®, 16F, RPS, 2 Port Panel with 2 Aqua Adapters

Odniesienie unikalne: corning-edge8-cp16-v3
Producent: Corning Optical Communications
Rodzina produktu: Conduit, Wireways, and Ducts
Grupa produktu: EDGE8™ Hardware
Data publikacji: 2017-01-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)

EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.

Features And Benefits

  • Installation
    Can be installed or removed from the front or rear of a housing
  • Key identifiers
    Gray color for easy identification as a Base-8 component
  • Network upgrades
    Facilitate in easy-open containers
  • 32-fiber Panel
    Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
  • 12 color-coded mechanical key positions
    Prevents mismatch of networks
  • Keyed and non-keyed connectors and adapters
    Provide security in network panel
  • Adapter options
    Adapters are colored to provide network segmentation
  • 16F Panel
    Provides MTP connection points between trunks and
    harnesses or extender trunks


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Electronics - Installations
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Nazwa Wartość
Adapter Color Back Aqua
Adapter Color Front Aqua
Adapter Type Back MTP®
Application Data Center
Depth 125.9
Fiber Category 50 µm multimode (OM4)
Fiber Count 16
Height 11.8
Number of MTP Ports 2
Product Type Panels
Width 60.9

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone