Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Cable Management Component Closet Distribution Frame, 19 inch wide, 7 ft tall

Odniesienie unikalne: corning-cdf-er
Producent: Corning Optical Communications
Rodzina produktu: Conduit, Wireways, and Ducts
Grupa produktu: Cable Management Component
Data publikacji: 2012-10-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
Corning Cable Systems Cable Management Components include the closet distribution frame (CDF), jumper management panels (CJP), closet jumper housings (CJH), jumper troughs (CJT), blank-out filler panels (BRP), inter-bay storage units (IBU) and IBU covers (CVR).

The CDF is a 7-ft black aluminum frame with 1.75-in EIA/TIA hole spacing. With a pre-installed jumper trough mounted at the top of the frame, it has a total of 44 rack spaces (44U). Each compatible component will have a “U” designation in the part number to indicate the number of rack spaces that product occupies (1U = one rack space at 1.75 in).

Features And Benefits

Flexible design
  • Use with all types of cable

Strong, lightweight CDF
  • Easy installation for rack-mount application

Factory-installed jumper trough
  • Simplifies jumper routing and management

Moveable radiused jumper guides
  • Minimum bend radius protection


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Electronics - Installations
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Nazwa Wartość
Application Enterprise Networks
Product Type Frames & Cable Managers

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone