Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

CCH Cassette Slack Storage, empty, for 1 CCH panel

Odniesienie unikalne: corning-cch-cf
Producent: Corning Optical Communications
Rodzina produktu: Conduit, Wireways, and Ducts
Grupa produktu: CCH Cassette
Data publikacji: 2017-01-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
CCH cassettes enable fast field termination and easy modular management of connectorization within the housing.

A CCH Slack Cassette option with no splice tray, suitable for use with field-installable connectors, is also available.

Each cassette is shipped with 1 rail for use with CCH-01U/2U/3U housings, and 2 rails used with CCH-04U housings. Grommets and cable ties for strain relief, and protective braided tubing for incoming cable are also included. Splicing cassettes ship with 12 single fiber heat-shrink splice protectors.

Features And Benefits
  • Manage cable slack for a CCH Panel in a modular footprint
  • Fast, easy and reliable initial routing, and quick, simple reaccess for moves, adds and changes (MACs)
  • Splicing Cassette holds 24 single fiber splices
  • Splice to full housing capacity, and manage all splices inside the housing
  • Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
  • Easy ordering and field installation


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Electronics - Installations
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Nazwa Wartość
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 20
Height 16.2
Mounting Type Rack 19-in| Rack 23-in| Wall-Mountable
Panel or Module Type CCH
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 3.5

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone