Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

Odniesienie unikalne: a_5000_ff
Producent: Cibes Lift AB
Rodzina produktu: Platform lifts
Grupa produktu: A5000
Data publikacji: 2016-08-31
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Construction - Lifts
Klasyfikacja IFC: Transport Element
Nazwa UNSPSC: Lift stations
Kod UNSPSC: 47101533
Uniclass 1.4 Kod: JX10
Uniclass 1.4 Opis: Lift systems
Uniclass 2.0 Kod: SS-80-50
Uniclass 2.0 Opis: Lift Systems
NBS Reference Kod: 80-50
NBS Reference Opis: Lift Systems

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone