Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

The BIMobject® Blog


5 rewolucyjnych trendów, które zmienią przemysł budowlany

„W ciągu najbliższych 10 lat digitalizacja przemysłu budowlanego pozwoli zaoszczędzić od 700 do 1200 miliardów dolarów”

Z przyjemnością informujemy, że Emile Hamon, szef strategii i rozwoju firmy Veidekke, będzie jednym z mówców na BIMobject LIVe 2017 in Malmö, Szwecja, 10-11 października. Będzie mówić o destrukcyjnych trendach w budownictwie i o tym, jak firmy mogą i muszą przystosowywać się do nowych warunków.

Przemysł budowlany stoi w obliczu przesunięcia paradygmatu, ponieważ tradycyjny, praktyczny biznes zmienia się prawie całkowicie w cyfrowy. Tego rodzaju ewolucja w naturalny sposób kreuje cały wachlarz nowych wyzwań, jednak Emile Hamon podkreśla że bardziej niż cokolwiek innego, właśnie digitalizacja stwarza olbrzymie możliwości poprawy i optymalizacji.

- Zdaniem Boston Consulting Group digitalizacja branży budowlanej pozwoli zaoszczędzić od 700 do 1200 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat – mówi.

Pracując w Veidekke, Emile Hamon zidentyfikował pięć destrukcyjnych trendów, które znacząco zmienią całą branżę budowlaną. W swoim przemówieniu podcza BIMobject LIVE 2017 zbada je pod każdym względem i rozwinie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą nie tylko przetrwać rewolucję cyfrową, ale też z tego skorzystać.

– W Veidekke mnóstwo naszej energii kładziemy na strategie VDC (Virtual Design & Construction) i procesy BIM. Posiadamy największą liczbę wykwalifikowanych pracowników VDC na całym świecie.

Przewiduje on, że VDC, Virtual Design and Construction (projektowanie w wirtualnej rzeczywistości), będzie jednym z najważniejszych obszarów dla firm budowlanych, który pozwoli skupić się na bliskiej przyszłości i podkreślić wielkość potencjału oszczędzania pieniędzy oraz procesów usprawniających.

- Naszym celem wraz z VDC jest zwiększenie naszej wydajności. Koszty produkcji w przemyśle budowlanym zarówno pod względem pieniędzy, jak i szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, rosły znacznie szybciej niż w innych sektorach. Jest to fakt, który może, a wręcz musi zostać zatrzymany, zarówno dla przetrwania przemysłu jak i planety.

5 rewolucyjnych trendów

Zaawansowana geodezja

Nowe technologie pozwalają na zaawansowane pomiary geodetyczne, tworzenie kompletnie nowych sposobów przeprowadzania operacji oraz planowania.

Bezproblemowy przepływ informacji

Nieprzerwany przepływ informacji będzie kluczowy w przyszłości, zaoszczędzi czas, pieniądze i wyeliminuje wiele potencjalnych błędów. BIMobject Cloud® jest idealnym przykładem pozwalającym na wykorzystanie parametrycznych obiektów zamiast tych ogólnych.

Mobilność cyfrowa

Ponieważ wszystkie strony zaangażowane w proces budowania stają się cyfrowymi, mobilność i elastyczność wzrosną z pomocą takich urządzeń jak iPad, drony, sprzęt AR i VR.

Internet pełen przedmiotów

Produkty stają się inteligentne, podejmują własne decyzje i komunikują się pomiędzy sobą. W przyszłości inteligentne i połączone ze sobą urządzenia będą odgrywały niezwykle ważną rolę.

Automatyzacja

Przepływ informacji i logistyka, a także rzeczywiste procesy budowania - wszystko to staje się coraz bardziej zautomatyzowane. Wkrótce większość zadań wykonywanych dzisiaj przez człowieka będzie wykonywana przez roboty i komputery.

O Veidekke

Veidekke jest skandynawską firmą budowlaną, zajmującą się budowaniem wszystkiego od domów po budynki przemysłowe, mosty i tunele. Veidekke zatrudnia około 7000 pracowników stacjonujących głównie w Szwecji, Norwegii i Danii, a ich obroty w 2016 wycenia się na około 30,1 miliardów koron norweskich.