Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

UDX-4K22

Odniesienie unikalne: UDX-4K22
Producent: Barco
Rodzina produktu: Rental & Staging
Grupa produktu: Large venue projectors
Szerokość (mm): 660
Wysokość (mm): 350
Głębokość (mm): 830
Data publikacji: 2018-02-07
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Belgium
Wyprodukowane w: Belgium
Waga netto (kg): 87.5

Kategoria BIMobject: Electronics - Visual - Projectors
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Multimedia projectors
Kod UNSPSC: 45111609
Uniclass 1.4 Kod: JW2
Uniclass 1.4 Opis: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Opis: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Opis: Audio visual furniture
NBS Reference Kod: 35-25-04
NBS Reference Opis: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
Numer OmniClass: 23-37 21 15
Tytuł OmniClass: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Nazwa Wartość
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone