| Odniesienie unikalne: | MotAirDiffusion_RINT_CFMRE |
|---|---|
| Producent: | Airzone |
| Rodzina produktu: | MotAirDiffusion |
| Grupa produktu: | Motorized Air Grille |
| Data publikacji: | 2017-11-17 |
| Numer edycji: | 1 |
| Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
| Odnośnik do danych produktu: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Instrukcje instalacji: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/Airzone/Difusion_motorizada/DM_RIN... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certyfikat produktu: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_motorized_air_di... |
| Opis techniczny: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_RINT_MRE.zip |
| Instrukcja wideo: | |
| Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://bimobject.com/pl/airzone/product/motairdiffusion_rint_cfmre
| Główny materiał: | Aluminium |
|---|---|
| Materiał wtórny: | |
| Zaprojektowane w: | Spain |
| Wyprodukowane w: | Spain |
| Kategoria BIMobject: | HVAC - Przewody |
|---|---|
| Klasyfikacja IFC: | Distribution Control Element |
| Nazwa UNSPSC: | Air diffusers |
| Kod UNSPSC: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Kod: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Opis: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kod: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Opis: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kod: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Opis: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kod: | 65-80 |
| NBS Reference Opis: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Numer OmniClass: | 23-33 49 00 |
| Tytuł OmniClass: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 200 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®