;

Return grille of horizontal simple defection_RSDR

Odniesienie unikalne: AirQ_RSDR_CFX
Producent: Airzone
Rodzina produktu: AirQ
Grupa produktu: Air Grille
Data publikacji: 2017-11-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Extruded aluminum return grille. 26-mm standard frame. Horizontal moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone

Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
- 2x1. Damper covers 50% of the grille.
- Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: HVAC - Przewody
Klasyfikacja IFC: Distribution Control Element
Nazwa UNSPSC: Air diffusers
Kod UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Kod: JU30
Uniclass 1.4 Opis: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kod: SS-65-80
Uniclass 2.0 Opis: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_65_80
Uniclass 2015 Opis: Air conditioning systems
NBS Reference Kod: 65-80
NBS Reference Opis: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Numer OmniClass: 23-33 49 00
Tytuł OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nazwa Wartość
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Aluminum

BIMobject®