;

Swirl diffuser for modular ceilling _DRPL

Odniesienie unikalne: AirQ_DRPL_CPX
Producent: Airzone
Rodzina produktu: AirQ
Grupa produktu: Air diffusor
Data publikacji: 2017-11-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Square swirl diffuser integrated in plaque to enable the air flow supply creating an efficient swirl. Designed to be installed in HVAC ducted networks

Number of elements : 12, 16, 20, 30, 36 y 48. Compatible accesories : Insulated flexible duct (TFTA) and non-insulated flexible duct (TFST)
Insulated plenum for round duct diffusers (PLEADROT) and non-insulated plenum for
round duct diffusers (PLEDROT)


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: HVAC - Przewody
Klasyfikacja IFC: Distribution Control Element
Nazwa UNSPSC: Ducts
Kod UNSPSC: 401419
Uniclass 1.4 Kod: JU30
Uniclass 1.4 Opis: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kod: SS-65-80
Uniclass 2.0 Opis: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_65_80
Uniclass 2015 Opis: Air conditioning systems
NBS Reference Kod: 65-80
NBS Reference Opis: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Numer OmniClass: 23-33 49 00
Tytuł OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nazwa Wartość
Description Number of elements from 12 to 48

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Description Number of elements from 12 to 48
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Description Number of elements from 12 to 48

BIMobject®