Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

VELUX INTEGRA vindu for flate tak med buet glass

Unik ref.: flat-roof-window-curved-glass-CVP-ISD-1093
Merke: VELUX
Produktfamilie: Flat roof window
Produktgruppe: C-P
Dato for publisering: 2018-02-09
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)

VELUX INTEGRA vindu for flate tak «CurveTech» har en 6mm buet glassoverflate, som slipper inn my dagslys og skiller seg ut med et lekkert moderne design – ideelt for designbevisste huseiere.  VELUX INTEGRA har regnsensor, og kontrollpad for komfortabel betjening samt muligheten for faste programer.

 

Kan installeres på takvinkel mellom 0° og 15°

 

Produkt beskrivelse

  • Innebygd motor
  • Kontroll pad eller fjernkontroll
  • Stillegående motor
  • Regnsensor som sikrer at vinduet stenger ved regn
  • Enkel installasjon av elektriske solskjermings produkter
  • Slank og elegant utvendig design av glass og aluminium
  • Vedlikeholdsfri og slitesterk karm i hvit PVC
  • Lavenergi glass
  • 6mm herdet buet glass overdekning med svart ytterkant
  • Easy clean belegg og utformingen av glasset fører til minimalt behov for vedlikehold grunnet naturlig avrenning.
  • Vedlikeholdsfri aluminiums profiler
  • Ideell ved nyinstallasjon eller utskifting av eksisterende VELUX flattaksvinduer med kuppel. Glass overdekning kan bestilles separat.
  • Buet glass uten kanter, som gjør at regndråper renner vekk fra glasset.
  • Utmerket lydreduksjon mot støy fra regn, hagl og andre ytre forstyrrelser
  • Tilgjengelig i 8 størrelser

Materialer

  • Ekstrudert PVC
  • VELUX Thermo teknologi™ isolasjon
  • Isolerende glass med laminert innvendig glass
  • Ekstruder aluminium
  • buet glass overdekning med herdet glass

 

Dimensjoner

Utforingsmål

Størrelse B x H mm 

 060060 559x559 

 080080 759x759 

 060090 559x859 

 090090 859x859 

 090120 859x1159 

 100100 959x959 

 100150 959x1459 

 120120 1159x1159

Utvendige karmmål: 

 Størrelse B x H mm 

 060060 780x780 

 080080 980x980 

 060090 780x1080 

 090090 1080x1080 

 090120 1080x1380 

 100100 1180x1180 

 100150 1180x1680 

 120120 1380x1380

 

VELUX INTEGRA® vindu for flate tak, CVP med buet glass

  • Strøm forsynt
  • Opereres med kontroll pad/fjernkontroll som leveres med vinduet.  Flere vinduet kan kontrolleres med en kontroll pad.
  • Åpner opptil 200 mm og gir god lufting
  • Trenger takvinkel 0 ° og 15°
  • Moderne og elegant utsende

 

Ventilasjonsareal i m²

Størrelse m²

060060 0,12 m² 

 080080 0,16 m² 

 060090 0,14 m² 

 090090 0,18 m² 

 090120 0,20 m² 

 100100 0,20 m² 

 100150 0,23 m² 

 120120 0,24 m²

 

1. utvendig glass deksel

  • 6 mm herdet glass
  • Gir god lydisolasjon og demper støy fra regn og hagl betraktelig
  • Beskytter lavenergiglasset
  • Easy clean belegg

2. Aluminium ramme

  • 1,5 mm ekstrudert aluminiums profiler
  • Farge, svart
  • RAL standard farge: 8022
  • Vedlikeholdfri

3. Svart ytterkarm på glassdeksel

  • Svart kant brent inn i ytterkant av glasset
  • Farge: svart
  • Vedlikeholdsfri

 

4. karm

  • PVC profil med glatt flate
  • Enkelt renhold
  • Vedlikeholdsfri

5. innvendig lavenergi glass

  • 2 lags glass
  • Innerste glasset er laminert for personlig sikkerhet

6. Isolasjon

Karmen er fylt med Polystyren for utmerket isolasjon. Mengden isolasjon varierer ut i fra variant

7. Notspor

Notsporet gjør det enkelt å bygge nøyaktige utforinger med elegant resultat.

8. Kontroll pad

Unik VELUX INTEGRA® kontroll pad med touch skjerm og forhåndsprogrammerte programmer eller en enkel enveis fjernkontroll.

9. Regn sensor Sikrer at vinduet automatisk lukker seg hvis det begynner å regne


Hoved materialet : PVC
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Denmark
Produsert i: Denmark

BIMobject Kategori: Windows - Roof Windows
IFC klassifisering: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: JL11
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-72
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roof Window Units
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_72_77
Uniclass 2015 Beskrivelse: Skylights
NBS Reference Kode: 59-72
NBS Reference Beskrivelse: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows and Skylights
OmniClass-nummer: 23-17 13 23
OmniClass-tittel: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
Dette produktet er tilgjengelig i:
Africa
  • South Africa
Asia
  • China
  • Japan
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
Middle East
  • Turkey
North America
  • Canada
  • Greenland
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
South America
  • Argentina
  • Chile

BIMobject SEEK Properties

Windows - Roof Windows

Navn Verdi
Angle 0 deg — 15 deg
Application roof
Bullet Resistance Rating (Y/N) n
Cladding - Exterior aluminium
Cladding - Interior pvc ; glass
Color - Exterior black ; glass
Color - Interior white ; glass
Frame Material pvc
Glass Plane Location frame ; dome
Glazing Type Various choice
Installation Style insitu
Internal Frame Material pvc ; mdf ; glass
Material pvc ; acrylic ; glass
Method of Operation electric ; remote ; application
Number Of Windows In Unit 1
Width 600 ; 1200
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
COBie.Component.Area 0.36 — 1.5
COBie.Component.Description Skylight ; roofwindow
COBie.Component.Name CVP ISD 1093 VELUX Integra Flatroofwindow with curved glass
COBie.Component.SerialNumber Userdefined

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent