Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Rockfon Eclipse Hexagon

Unik ref.: 22763
Merke: Rockfon
Produktfamilie: Islands
Produktgruppe: Eclipse
Dato for publisering: 2017-12-14
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)
  • Innovative og estetisk elegante akustiske flåtermed en attraktiv glatt overflate.
  • Designmulighetene er ubegrensede med det allsidige utvalget av steinullsflåter, som fås i et ubegrenset antall former og farger.
  • Rask og enkel å installere, ideell for rom hvor det ikke er mulig å montere en tradisjonell nedhengt himling.
  • Svært god lydabsorpsjon og formstabilitet selv ved luftfuktighet på opptil 100 %.


Hoved materialet : Stone Wool
Sekundært materiale: Steel
Designet i: Denmark
Produsert i:

BIMobject Kategori: Construction - Ceilings
IFC klassifisering: Ceiling
UNSPSC navn: Ceiling panels
UNSPSC kode: 30161602
Uniclass 1.4 Kode: L541
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kode: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beskrivelse: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kode: 20-25
NBS Reference Beskrivelse: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-nummer: 23-15 13 21
OmniClass-tittel: Ceiling Panels
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
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Navn Verdi
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent