Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

ART - RV ART SOUL 15,4X15,4

Unik ref.: YN012ZMC
Merke: Roca
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: ART
Vidde / Bredde (millimeter): 154
Høyde (millimeter): 7
Dybde (millimeter): 154
Dato for publisering: 2018-02-08
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Building Materials - Tiles
IFC klassifisering: Covering
UNSPSC navn: Tiles and flagstones
UNSPSC kode: 301317
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 80-96-19
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-tittel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Dette produktet er tilgjengelig i:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Navn Verdi
Application Dry Internal Areas
Color Colorful
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent