Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Unik ref.: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Merke: Placo Brasil
Produktfamilie: Wall
Produktgruppe: Placo Hydro
Høyde (millimeter): 2.45
Dybde (millimeter): 73
Dato for publisering: 2018-03-06
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Hoved materialet : Plaster
Sekundært materiale: Steel
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil
Vekt Net (Kg): 20.2

BIMobject Kategori: Walls - Internal Walls
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Drywall
UNSPSC kode: 30161503
Uniclass 1.4 Kode: JK
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Kode: SS-30-13
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shaft Systems
Uniclass 2015 Kode: En_80_96_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shafts
NBS Reference Kode: 45-52-52
NBS Reference Beskrivelse: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-tittel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dette produktet er tilgjengelig i:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Navn Verdi
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent