Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Structural Decking LTP150

Unik ref.: ltp-150
Merke: Lindab
Produktfamilie: Steel profiles
Produktgruppe: Structural Decking
Vidde / Bredde (millimeter): 840
Høyde (millimeter): 153
Dato for publisering: 2018-01-23
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Hoved materialet : Galvanized steel
Sekundært materiale:
Designet i: Hungary
Produsert i: Hungary

BIMobject Kategori: Construction - Roof
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Steel profiles
UNSPSC kode: 30102304
Uniclass 1.4 Kode: JG30
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs Decking
Uniclass 2015 Kode: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Beskrivelse: Metal profiled sheets
NBS Reference Kode: 20-10-20
NBS Reference Beskrivelse: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass-nummer: 23-13 39 33
OmniClass-tittel: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Navn Verdi
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent