Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Pocket window 1 rail 2 leafs

Unik ref.: KLBG1R-2VTX
Merke: K.LINE
Produktfamilie: Coulissants
Produktgruppe: KL-BG
Dato for publisering: 2017-10-18
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Hoved materialet : Aluminium
Sekundært materiale: Glass
Designet i: France
Produsert i: France

BIMobject Kategori: Windows - Opening Slide
IFC klassifisering: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: L413
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Windows
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Windows
Uniclass 2015 Kode: EF_25_30
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doors and windows
NBS Reference Kode: 59-97
NBS Reference Beskrivelse: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass-nummer: 23-17 13 00
OmniClass-tittel: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Navn Verdi
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Navn Verdi
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent