| Unik ref.: | 32040000 |
|---|---|
| Merke: | hansgrohe |
| Produktfamilie: | Talis |
| Produktgruppe: | Basin mixers |
| Vidde / Bredde (millimeter): | 48 |
| Høyde (millimeter): | 168 |
| Dybde (millimeter): | 151 |
| Dato for publisering: | 2017-03-14 |
| Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
| Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
| Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32040000 |
|---|---|
| Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32040000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produktsertifisering: | |
| Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32040000 |
| Instruksjon video: | |
| GTIN kode: | 4011097512259 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://bimobject.com/no/hansgrohe/product/32040000
| Hoved materialet : | Chrome |
|---|---|
| Sekundært materiale: | |
| Designet i: | Germany |
| Produsert i: | Germany |
| Vekt Net (Kg): | 1.48 |
| BIMobject Kategori: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC navn: | Sanitary ware |
| UNSPSC kode: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Beskrivelse: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kode: | 35-06-82 |
| NBS Reference Beskrivelse: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
| OmniClass-tittel: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Verdi |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Talis single lever basin mixer 80 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Talis single lever basin mixer 80 32040000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Verdi |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Talis single lever basin mixer 80 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 32040000 |
| COBie.Type.ModelReference | 32040000 |
| COBie.Type.Name | Talis single lever basin mixer 80 32040000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent