Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Merry Christmas Tree

Unik ref.: xmastree
Merke: BIMobject (Demo)
Produktfamilie: Charity
Produktgruppe: Children of the World
Vidde / Bredde (millimeter): 1000
Høyde (millimeter): 3500
Dybde (millimeter): 1000
Dato for publisering: 2017-12-22
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!  Merry Christmas and Happy New Year

/BIMobject® Team

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Acrylic
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden
Vekt Net (Kg): 17

BIMobject Kategori: Landscaping - Other
IFC klassifisering: Furnishing Element
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
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Navn Verdi
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Navn Verdi
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent