Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

80-200 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, 80/119/200 gal Capacity

Unik ref.: aosmith-tjvm
Merke: A. O. Smith
Produktfamilie: Construction
Produktgruppe: Supply Water Tanks
Dato for publisering: 2017-10-16
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (6)
These A. O. Smith storage tanks are designed for storing potable water. Fitting location are designed to meet the needs of normal installations plus those for the A. O. Smith Cer-Temp 80® and Shure-Temp piping methods. These tanks can be constructed in black steel, stainless steel, or silicon-bronze, and are lined with glass, or (for tanks 200-gallons or larger) either cement or epoxy.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: Construction - Storage
Uniclass 2015 Kode: Pr_60_50_20_21
Uniclass 2015 Beskrivelse: Direct hot water storage cylinders
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 16 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aboveground Water Utility Storage Tanks
OmniClass-nummer: 23-27 29 00
OmniClass-tittel: Tanks and Storage Structures
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
Construction - Storage

Navn Verdi
Diameter 25.25 ; 26.5 ; 28 ; 29.375 ; 32
Height 55 ; 60.75 ; 62 ; 62.875 ; 77
Lining Material Glass Lining
Maximum Working Pressure 150 ; 160
Tank Volume 80 ; 119 ; 200
Weight 236 ; 320 ; 369 ; 400 ; 560

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent