| Unik ref.: | AirQ_DFCU_CPX |
|---|---|
| Merke: | Airzone |
| Produktfamilie: | AirQ |
| Produktgruppe: | Air diffusor |
| Dato for publisering: | 2017-11-17 |
| Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
| Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
| Produkt data url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Installasjonsinstruksjoner: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_DFCU-PX_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produktsertifisering: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Teknisk beskrivelse: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_DFCU.zip |
| Instruksjon video: | |
| GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://bimobject.com/no/airzone/product/airq_dfcu_cpx
| Hoved materialet : | Aluminium |
|---|---|
| Sekundært materiale: | Galvanized steel |
| Designet i: | Spain |
| Produsert i: | Spain |
| BIMobject Kategori: | VVS - Kanaler |
|---|---|
| IFC klassifisering: | Distribution Control Element |
| UNSPSC navn: | Air diffusers |
| UNSPSC kode: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Kode: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kode: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kode: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Beskrivelse: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kode: | 65-80 |
| NBS Reference Beskrivelse: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass-nummer: | 23-33 49 00 |
| OmniClass-tittel: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Navn | Verdi |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Width | 150 mm — 375 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Verdi |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®