Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Infinite Rail (TMIR Series) Door - TMIR6000

Unieke ref.: TMIR6000
Fabrikant: TruStile Doors
Product familie: Modern Doors
Product groep: Infinite Rail
Publicatiedatum: 2017-12-23
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: MDF
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Doors - Swing
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Naam Waarde
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
STC Rating Up to 34 STC
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"
Warranty Limited Lifetime

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten