Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Delta bath with shower wall 85

Unieke ref.: DeltaSkarmBad85
Fabrikant: Svedbergs
Product familie: Delta
Product groep: Showers
Breedte (mm): 850
Hoogte (mm): 1440
Diepte (mm): 6
Publicatiedatum: 2017-11-28
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Sanitary - Showers
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
NBS Reference Code : 35-06-79
NBS Reference Beschrijving: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten