Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Rockfon Eclipse Hexagon

Unieke ref.: 22763
Fabrikant: Rockfon
Product familie: Islands
Product groep: Eclipse
Publicatiedatum: 2017-12-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
  • Kaderloze akoestische eilanden die een totaal nieuwe esthetische dimensie aan een ruimte geven.
  • Verkrijgbaar in diverse afmetingen en vormen.
  • Toepasbaar in het geval dat een gesloten systeemplafond niet mogelijk of gewenst is, bijv. bij betonkernactivering.


Primair materiaal: Stone Wool
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Construction - Ceilings
IFC classificatie: Ceiling
UNSPSC naam: Ceiling panels
UNSPSC code: 30161602
Uniclass 1.4 Code : L541
Uniclass 1.4 Beschrijving: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code : SS-20-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beschrijving: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code : 20-25
NBS Reference Beschrijving: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass nummer: 23-15 13 21
OmniClass Titel: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Naam Waarde
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten