Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

BALI - PT ABS BALI ARENA 61X61

Unieke ref.: F4201AK37
Fabrikant: Roca
Product familie: TUTTOMASSA PORCELAIN
Product groep: BALI
Breedte (mm): 610
Hoogte (mm): 9
Diepte (mm): 610
Publicatiedatum: 2018-02-08
Editie nummer: 1
Type:
Download (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Building Materials - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Tiles and flagstones
UNSPSC code: 301317
Uniclass 1.4 Code : L533
Uniclass 1.4 Beschrijving: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code : PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschrijving: Ceramic tiles
NBS Reference Code : 80-96-19
NBS Reference Beschrijving: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Naam Waarde
Application External Areas
Color Beige
Linear Dimensions 610
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten