Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

ANTIQUE - INS ANTIQUE GRIS 30X90,2 RET

Unieke ref.: 5I03AW02
Fabrikant: Roca
Product familie: WALL TILE
Product groep: ANTIQUE
Breedte (mm): 300
Hoogte (mm): 11
Diepte (mm): 902
Publicatiedatum: 2018-02-22
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (6)
Wall tile with geometric design, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Building Materials - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Tiles and flagstones
UNSPSC code: 301317
Uniclass 1.4 Code : L533
Uniclass 1.4 Beschrijving: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code : PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschrijving: Ceramic tiles
NBS Reference Code : 80-96-19
NBS Reference Beschrijving: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Naam Waarde
Application Dry Internal Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten