Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Unieke ref.: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Fabrikant: Placo Brasil
Product familie: Wall
Product groep: Placo Hydro
Hoogte (mm): 2.45
Diepte (mm): 73
Publicatiedatum: 2018-03-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Primair materiaal: Plaster
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil
Netto gewicht (kg): 20.2

BIMobject categorie: Walls - Internal Walls
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Drywall
UNSPSC code: 30161503
Uniclass 1.4 Code : JK
Uniclass 1.4 Beschrijving: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Code : SS-30-13
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shaft Systems
Uniclass 2015 Code : En_80_96_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Shafts
NBS Reference Code : 45-52-52
NBS Reference Beschrijving: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass Titel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dit product is beschikbaar in :
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Naam Waarde
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten