Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Structural Decking LTP150

Unieke ref.: ltp-150
Fabrikant: Lindab
Product familie: Steel profiles
Product groep: Structural Decking
Breedte (mm): 840
Hoogte (mm): 153
Publicatiedatum: 2018-01-23
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Primair materiaal: Galvanized steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Hungary
Vervaardigd in : Hungary

BIMobject categorie: Construction - Roof
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Steel profiles
UNSPSC code: 30102304
Uniclass 1.4 Code : JG30
Uniclass 1.4 Beschrijving: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Code : EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Beschrijving: Roofs Decking
Uniclass 2015 Code : Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Beschrijving: Metal profiled sheets
NBS Reference Code : 20-10-20
NBS Reference Beschrijving: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass nummer: 23-13 39 33
OmniClass Titel: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Naam Waarde
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten