Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Pocket window 1 rail 2 leafs

Unieke ref.: KLBG1R-2VTX
Fabrikant: K.LINE
Product familie: Coulissants
Product groep: KL-BG
Publicatiedatum: 2017-10-18
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France

BIMobject categorie: Windows - Opening Slide
IFC classificatie: Window
UNSPSC naam: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code : L413
Uniclass 1.4 Beschrijving: Windows
Uniclass 2.0 Code : PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschrijving: Windows
Uniclass 2015 Code : EF_25_30
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors and windows
NBS Reference Code : 59-97
NBS Reference Beschrijving: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass nummer: 23-17 13 00
OmniClass Titel: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Naam Waarde
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Naam Waarde
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten