| Unieke ref.: | 31780000 |
|---|---|
| Fabrikant: | hansgrohe |
| Product familie: | Focus E |
| Product groep: | Kitchen mixers |
| Breedte (mm): | 52 |
| Hoogte (mm): | 212 |
| Diepte (mm): | 259 |
| Publicatiedatum: | 2019-03-20 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
|---|---|
| Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | |
| Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| Instructie video: | |
| GTIN code: | 4011097503264 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://bimobject.com/nl/hansgrohe/product/31780000
| Primair materiaal: | Chrome |
|---|---|
| Secundair materiaal: | |
| Ontworpen in : | Germany |
| Vervaardigd in : | Germany |
| Netto gewicht (kg): | 1.61 |
| BIMobject categorie: | Kitchen - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC naam: | Sanitary ware |
| UNSPSC code: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code : | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_84 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Sink taps |
| NBS Reference Code : | 31-75 |
| NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
| OmniClass nummer: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Titel: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten