| Unieke ref.: | 27592000 |
|---|---|
| Fabrikant: | hansgrohe |
| Product familie: | Croma 100 |
| Product groep: | Porter sets |
| Breedte (mm): | 100 |
| Hoogte (mm): | 327 |
| Diepte (mm): | 178 |
| Publicatiedatum: | 2016-01-12 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
|---|---|
| Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | |
| Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
| Instructie video: | |
| GTIN code: | 4011097537436 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://bimobject.com/nl/hansgrohe/product/27592000
| Primair materiaal: | Chrome |
|---|---|
| Secundair materiaal: | |
| Ontworpen in : | Germany |
| Vervaardigd in : | Germany |
| Netto gewicht (kg): | 0.54 |
| BIMobject categorie: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC naam: | Showers |
| UNSPSC code: | 30181503 |
| Uniclass 1.4 Code : | L7214 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Showers |
| Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower heads |
| NBS Reference Code : | 35-06-81 |
| NBS Reference Beschrijving: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
| OmniClass nummer: | 23-31 17 19 |
| OmniClass Titel: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Handicap Accessible | False |
| Seat | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m |
| COBie.Component.Name | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m 27592000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76 ; Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27592000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27592000 |
| COBie.Type.Name | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m 27592000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten