| Unieke ref.: | 26322000 |
|---|---|
| Fabrikant: | hansgrohe |
| Product familie: | Raindance Select S |
| Product groep: | Wallbar sets |
| Breedte (mm): | 150 |
| Hoogte (mm): | 990 |
| Diepte (mm): | 260 |
| Publicatiedatum: | 2017-03-14 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
|---|---|
| Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | |
| Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
| Instructie video: | |
| GTIN code: | 4011097804316 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://bimobject.com/nl/hansgrohe/product/26322000
| Primair materiaal: | Chrome |
|---|---|
| Secundair materiaal: | |
| Ontworpen in : | Germany |
| Vervaardigd in : | Germany |
| Netto gewicht (kg): | 1.93 |
| BIMobject categorie: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC naam: | Sanitary ware |
| UNSPSC code: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Code : | L721 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower heads |
| NBS Reference Code : | 35-06-81 |
| NBS Reference Beschrijving: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass nummer: | 23-31 17 19 |
| OmniClass Titel: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Component.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 26322000 |
| COBie.Type.ModelReference | 26322000 |
| COBie.Type.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten