| Unieke ref.: | 13171000 |
|---|---|
| Fabrikant: | hansgrohe |
| Product familie: | ShowerTablet Select |
| Product groep: | Shower thermostat |
| Breedte (mm): | 302 |
| Hoogte (mm): | 154 |
| Diepte (mm): | 161 |
| Publicatiedatum: | 2016-01-12 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13171000 |
|---|---|
| Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13171000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | |
| Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13171000 |
| Instructie video: | |
| GTIN code: | 4011097717012 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://bimobject.com/nl/hansgrohe/product/13171000
| Primair materiaal: | Chrome |
|---|---|
| Secundair materiaal: | |
| Ontworpen in : | Germany |
| Vervaardigd in : | Germany |
| Netto gewicht (kg): | 4.65 |
| BIMobject categorie: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC classificatie: | Flow Terminal |
| Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Code : | 35-06-82 |
| NBS Reference Beschrijving: | Shower Mixers |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Spray Handle (Y/N) | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | ShowerTablet Select 300 thermostatic shower mixer for exposed installation |
| COBie.Component.Name | ShowerTablet Select 300 thermostatic shower mixer 13171000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | ShowerTablet Select 300 thermostatic shower mixer for exposed installation |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 13171000 |
| COBie.Type.ModelReference | 13171000 |
| COBie.Type.Name | ShowerTablet Select 300 thermostatic shower mixer 13171000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten