Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Toilet Nautic 5510

Unieke ref.: GB115510
Fabrikant: Gustavsberg
Product familie: Nautic
Product groep: Toilet
Breedte (mm): 345
Hoogte (mm): 860
Diepte (mm): 650
Publicatiedatum: 2016-08-23
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Primair materiaal: Porcelain
Secundair materiaal: Plastic
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Sanitary - Toilets
UNSPSC naam: Toilets
UNSPSC code: 30181505
Uniclass 1.4 Code : L7216
Uniclass 1.4 Beschrijving: Toilets
Uniclass 2.0 Code : SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschrijving: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschrijving: Toilets
NBS Reference Code : 35-65-90-97
NBS Reference Beschrijving: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass nummer: 23-31 19 00
OmniClass Titel: Toilets